Roulement à billes auto-alignant / à double rangées / K.M / Roulements NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1224 K.M

Référence pièce
1224 K.M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

599.50 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 120
Diamètre extérieur D(φ) 215 Largeur B(mm) 42 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage conique (1:12) Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal
EAN 9008745101564 Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C
Poids(g) 7100.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes auto-alignant / à double rangées / K.M / Roulements NKE, le numéro d'article est le suivant: 1224 K.M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1224 K.M.

Assistance technique