Roulement à billes auto-alignant / à double rangées / K.MC3 / Roulements NKE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1222 K.MC3
1224 K.MC3
1316 K.MC3
1318 K.MC3
1319 K.MC3
1322 K.MC3
2217 K.MC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

315.26 €

1 4 jours 1102003890087451015265300.0

599.50 €

1 4 jours 1202154290087457374427100.0

272.45 €

1 4 jours 801703990087451025544200

331.03 €

1 4 jours 901904390087451026606100

390.86 €

1 4 jours 952004590087451027077200.0

774.78 €

1 4 jours 11024050900874510280611900.0

232.00 €

1 4 jours 851503690087451110062600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage conique (1:12) Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique