Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1209 K.TV |
1212 K.TV |
1306 K.TV |
1309 K.TV |
1311 K.TV |
2207 K.TV |
2212 K.TV |
2215 K.TV |
2216 K.TV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.88 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 19 | 9008745703171 | 460 | ||
39.17 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 22 | 9008745727092 | 900.0 | ||
24.79 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 19 | 9008745729843 | 410.0 | ||
44.38 € | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 25 | 9008745727306 | 990.0 | ||
64.28 € | 1 | 4 jours | 55 | 120 | 29 | 9008745426889 | 1600.0 | ||
24.60 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 23 | 9008745737541 | 400 | ||
53.55 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 28 | 9008745737664 | 1100.0 | ||
98.44 € | 1 | 4 jours | 75 | 130 | 31 | 9008745737732 | 1700 | ||
120.23 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 33 | 9008745737763 | 2100.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage conique (1:12) | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles