Roulements à billes radiaux Insert / à une rangée / KRRB / ROULEMENTS NKE / série KRRB / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GYE70 KRRB

Référence pièce
GYE70 KRRB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.62 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 70
Diamètre extérieur D(φ) 125 Largeur B(mm) 74.6 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique EAN 9008745220913 Bague extérieure Spherique
Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 1950.0
Fixation Tiges filetées Bague interne Bague intérieure débordante des deux côtés

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes radiaux Insert / à une rangée / KRRB / ROULEMENTS NKE / série KRRB / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: GYE70 KRRB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GYE70 KRRB.

Assistance technique