• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / M / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1219 M
1319 M
1320 M
2308 M
2318 M
3220 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement Diamètre EAN Plage de température Poids
(g)
Configuration Angle de contact

263.52 €

1 4 jours 9517032-Alésage cylindrique9008745727276-30 à +150°C3500.0--

390.86 €

1 4 jours 9520045-Alésage cylindrique9008745102714-30 à +150°C7200.0--

485.90 €

1 4 jours 10021547-Alésage cylindrique9008745102769-30 à +150°C8800--

125.89 €

1 4 jours 409033-Alésage cylindrique9008745737923-30 à +150°C1000--

549.07 €

1 4 jours 9019064-Alésage cylindrique9008745122330-30 à +150°C8800--

419.58 €

1 4 jours 10018060.3Rangée double-9008745138447-20 à +150°C5980.0Version standard35 degrés

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert

Assistance technique