Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MA / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61876 MA

Référence pièce
61876 MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,499.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier D.I. d(φ) 380 Diamètre extérieur D(φ) 480
Largeur B(mm) 46 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert
Plage de température -20 à +150°C Poids(g) 20000.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MA / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 61876 MA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61876 MA.

Assistance technique