Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16044 MC3
Référence pièce
|
---|
16044 MC3 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 220 | 340 | 37 | Rangée simple | Non isolé électriquement | 9008745104374 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 12000.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MC3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 16044 MC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16044 MC3.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Isolé électriquement
EAN
Bague extérieure
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2217 MC3 |
2310 MC3 |
6216 MC3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.00 € | 1 | 4 jours | 85 | 150 | 36 | - | - | 9008745111020 | - | -30 à +150°C | 2600 | ||
166.48 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 40 | - | - | 9008745738012 | - | -30 à +150°C | 1780.0 | ||
123.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 26 | Rangée simple | Non isolé électriquement | 9008745177194 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 1420.0 |