Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QJ313 MPAC3
Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 65 | Diamètre extérieur D(φ) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur B(mm) | 33 | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
EAN | 9008745346842 | Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +150°C |
Poids(g) | 2610.0 | Modèle | Bague intérieure fendue | Gorge(s) sur la bague extérieure | Sans gorge |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple/ bague intérieure divisée / MPAC3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: QJ313 MPAC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QJ313 MPAC3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles