Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QJ1038 N2MPA |
QJ216 N2MPA |
QJ315 N2MPA |
QJ320 N2MPA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | - | - | - | - | 12300.0 | ||
- | 1 | Devis | 80 | 140 | 26 | 9008745701795 | 1800.0 | ||
250.70 € | 1 | 4 jours | 75 | 160 | 37 | 9008745346927 | 3950.0 | ||
559.16 € | 1 | 4 jours | 100 | 215 | 47 | 9008745347054 | 9100.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial normal |
---|---|---|---|---|---|
Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +150°C | Modèle | Bague intérieure fendue |
Gorge(s) sur la bague extérieure | 2 rainures de retenue sur la bague extérieure avec décalage de 180 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles