Roulement à billes auto-alignant / à double rangées / TV / Roulements NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1212 TV
1214 TV
1216 TV
2212 TV
2215 TV
2216 TV
2218 TV
2307 TV
2313 TV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

39.17 €

1 4 jours 60110229008745727078900.0

56.04 €

1 4 jours 701252490087457374111300.0

74.26 €

1 4 jours 801402690087457271911700

53.55 €

1 4 jours 6011028-1090.0

98.44 €

1 4 jours 751303190087457377251700

120.23 €

1 4 jours 801403390087457377562100.0

175.80 €

1 4 jours 901604090087457377873300.0

40.75 €

1 4 jours 3580319008745737893740.0

152.49 €

1 4 jours 651404890087457381043400.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique