Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1214 TVC3 |
1216 TVC3 |
1218 TVC3 |
1306 TVC3 |
1313 TVC3 |
2206 TVC3 |
2208 TVC3 |
2218 TVC3 |
2307 TVC3 |
2308 TVC3 |
2313 TVC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.04 € | 1 | 4 jours | 70 | 125 | 24 | 9008745727139 | 1300.0 | ||
75.16 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 26 | 9008745727184 | 1700 | ||
111.58 € | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 30 | 9008745727252 | 2600 | ||
24.79 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 19 | 9008745729850 | 410.0 | ||
99.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 140 | 33 | 9008745729959 | 2500.0 | ||
20.50 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 20 | 9008745110078 | 260.0 | ||
28.06 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 23 | 9008745110313 | 510.0 | ||
175.80 € | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 40 | 9008745737770 | 3300.0 | ||
40.75 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 31 | 9008745737886 | 740.0 | ||
48.23 € | 1 | 4 jours | 40 | 90 | 33 | 9008745737930 | 1000 | ||
152.49 € | 1 | 4 jours | 65 | 140 | 48 | 9008745738098 | 3400.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles