Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / 2RS2 / 2RS2C3 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6002 -2RS2C3
6201-2RS2C3
6203 -2RS2C3
6204 -2RS2C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

2.71 €

1 4 jours 15329900874514729620

2.38 €

1 4 jours 123210900874516812320

2.90 €

1 4 jours 174012900874516936670.0

3.41 €

1 4 jours 2047149008745170003106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Joints frottants des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique