Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / C3 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16038 C3
61820 C3
61900 C3
61906 C3
6203 C3
6209 C3
6316 C3
6408 C3
6411 C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

345.32 €

1 4 jours -19029031-7000.0

73.30 €

1 4 jours Qualité 0100125139008745162343300.0

6.10 €

1 4 jours Qualité 010226900874516433010

14.82 €

1 4 jours Qualité 030479900874516515360

2.23 €

1 4 jours Qualité 0174012900874516966362

9.77 €

1 4 jours Qualité 04585199008745173790400

87.98 €

1 4 jours Qualité 0801703990087451918003690.0

42.52 €

1 4 jours Qualité 0401102790087451951811230.0

72.78 €

1 4 jours Qualité 0551403390087451953272290.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert
Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique