Roulement à billes auto-alignant / double rangée / 2306 / 2RS / 2306 2RS / 2RS / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2306 -2RS

Référence pièce
2306 -2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.50 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 30
Diamètre extérieur D(φ) 72 Largeur B(mm) 27 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
EAN 9008745119255 Joint d’étanchéité Joints frottants des deux côtés Plage de température -30 à +100°C
Poids(g) 542.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes auto-alignant / double rangée / 2306 / 2RS / 2306 2RS / 2RS / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 2306 -2RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2306 -2RS.

Assistance technique