Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2208 -2RSTV
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 80 | Largeur B(mm) | 23 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
EAN | 9008745110238 | Joint d’étanchéité | Joints frottants des deux côtés | Plage de température | -30 à +100°C |
Poids(g) | 505.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes auto-alignant / double rangée / 2208 / 2RS / Cage Plastique / 2RSTV / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 2208 -2RSTV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2208 -2RSTV.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles