Roulements à billes à contact oblique série B2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S3306 B2RS

Référence pièce
S3306 B2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.45 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 30
Diamètre extérieur D(φ) 72 Largeur B(mm) 30.2 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Joint à lèvre des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 585.0
Disposition Version standard

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique série B2RS, le numéro d'article est le suivant: S3306 B2RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S3306 B2RS.

Assistance technique