Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11210
Référence pièce
|
---|
11210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | Réglage angulaire | Disposition | Angle de contact | Fixation | Bague interne | Sens de fonctionnement | Gamme de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.82 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 90 | 58 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 896.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes, le numéro d'article est le suivant: 11210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11210.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de rangées de bagues de roulement
Isolation electricité
Bague externe
Réglage angulaire
Disposition
Angle de contact
Fixation
Bague interne
Sens de fonctionnement
Gamme de produits
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Alésage
Cage
Jeu
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11207 |
11208 |
11209 |
11211 |
11212 |
11308 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | Réglage angulaire | Disposition | Angle de contact | Fixation | Bague interne | Sens de fonctionnement | Gamme de produits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 72 | 52 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 80 | 56 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 85 | 58 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 55 | 100 | 60 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 1193.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
66.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 60 | 110 | 62 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 1557.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.17 € | 1 | 4 jours | Acier | - | - | - | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 1100.0 | - | - | - | - | - | - | - |