Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
51113
Référence pièce
|
---|
51113 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | Réglage angulaire | Disposition | Angle de contact | Fixation | Bague interne | Sens de fonctionnement | Gamme de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 1 | 4 jours | Acier | 65 | 90 | 18 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 330.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes, le numéro d'article est le suivant: 51113.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51113.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de rangées de bagues de roulement
Alésage
Jeu
Isolation electricité
Bague externe
Étanchéité
Disposition
Angle de contact
Fixation
Bague interne
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Cage
Plage de température
Poids(g)
Réglage angulaire
Sens de fonctionnement
Gamme de produits
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11207 |
11208 |
11209 |
51126 |
51132 |
51148 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | Réglage angulaire | Disposition | Angle de contact | Fixation | Bague interne | Sens de fonctionnement | Gamme de produits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 72 | 52 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 80 | 56 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 85 | 58 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
192.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 130 | 170 | 30 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 1780.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
73.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 160 | 200 | 31 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 2101.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) | ||
- | 1 | Devis | Acier | 240 | 300 | 45 | - | Acier | - | Cage en tôle acier | - | - | - | - | -30 à +150°C | 6778.0 | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée rigides à billes sans rondelle(s) |