Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6306 BULK
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 72 | Largeur B(mm) | 19 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Plage de température | -40 à +150°C | Poids(g) | 345.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série BULK, le numéro d'article est le suivant: 6306 BULK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6306 BULK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles