Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S6205 2DUC3CB
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 52 | Largeur B(mm) | 15 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Plage de température | -20 à +110°C |
Poids(g) | 130.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2DUC3CB, le numéro d'article est le suivant: S6205 2DUC3CB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S6205 2DUC3CB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles