Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6210-2RS
Référence pièce
|
---|
6210-2RS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | Disposition | Angle de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 50 | 90 | 20 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 478.0 | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2RS, le numéro d'article est le suivant: 6210-2RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6210-2RS.
Configurer
Propriétés de base
Disposition
Angle de contact
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Matériau de l'élément de roulement
Alésage
Cage
Jeu
Isolation electricité
Bague externe
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1635-2RS |
17287 -2RS |
2205 -2RS |
6220-2RS |
62207-2RS |
6226 -2RS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | Disposition | Angle de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 84.0 | - | - | ||
6.40 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 17 | 28 | 7 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 15.0 | - | - | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 25 | 52 | 18 | - | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | - | - | Joint à frottement des deux côtés | -30 à +100°C | 155.0 | - | - | ||
43.22 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 100 | 180 | 34 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 3142.0 | - | - | ||
5.17 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 35 | 72 | 23 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 393.0 | - | - | ||
87.85 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 130 | 230 | 40 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Joint à frottement des deux côtés | -20 à +120°C | 6045.0 | - | - |