Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
606-2Z
Référence pièce
|
---|
606-2Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 6 | 17 | 6 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Couverture des deux côtés | -20 à +120°C | 7.0 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2Z, le numéro d'article est le suivant: 606-2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 606-2Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Matériau de l'élément de roulement
Alésage
Cage
Jeu
Isolation electricité
Bague externe
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1623 -2Z |
1628-2Z |
604 -2Z |
61818 -2Z |
61921-2Z |
6203/15.875 -2Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Alésage | Cage | Jeu | Isolation electricité | Bague externe | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 15.875 | 34.925 | - | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Couverture des deux côtés | -20 à +120°C | 40.0 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Couverture des deux côtés | -20 à +120°C | 72.0 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 4 | 12 | 4 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Couverture des deux côtés | -20 à +120°C | 3.0 | ||
22.75 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 90 | 115 | 13 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Couverture des deux côtés | -20 à +120°C | 280.0 | ||
38.95 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 105 | 145 | 20 | Rangée simple | Acier | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | Sans bride/gorge | Couverture des deux côtés | -20 à +120°C | 849.0 | ||
4.90 € | 1 | 4 jours | - | - | 15.875 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.0 |