Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
626-2ZC3HT170
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 19 | Largeur B(mm) | 6 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Plage de température | -40 à +170°C | Poids(g) | 10.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2ZC3HT170, le numéro d'article est le suivant: 626-2ZC3HT170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 626-2ZC3HT170.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles