Roulements à billes série 2ZW6 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F688 -2ZW6

Référence pièce
F688 -2ZW6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.21 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 8
Diamètre extérieur D(φ) 16 Largeur B(mm) 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Bride sur bague extérieure
Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 5.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2ZW6, le numéro d'article est le suivant: F688 -2ZW6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F688 -2ZW6.

Assistance technique