Roulements à billes série B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3203 B
S7210 B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

5.13 €

1 4 jours Acier174017.5Rangée doubleAcier93.0

66.97 €

1 4 jours Acier inoxydable509020Rangée simpleAcier inoxydable440.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C Disposition Version standard
Angle de contact 40 degrés

Assistance technique