Roulements à billes série B2Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30/8 B2Z
3201 B2Z
3204 B2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)
Angle de contact

14.17 €

1 4 jours 8221119.025 degrés

3.83 €

1 4 jours 123215.935.0-

7.17 €

1 4 jours 204720.6154.0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Disposition Version standard

Assistance technique