Roulements à billes série C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1209 C3
6315 C3
6322 C3
6412 C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement Isolation electricité Bague externe Plage de température Poids
(g)

7.88 €

1 4 jours 458519----30 à +150°C481.0

30.97 €

1 4 jours 7516037Rangée simpleNon isolé électriquementSans bride/gorge-20 à +150°C2978.0

105.47 €

1 4 jours 11024050Rangée simpleNon isolé électriquementSans bride/gorge-20 à +150°C9500.0

47.82 €

1 4 jours 6015035Rangée simpleNon isolé électriquementSans bride/gorge-20 à +150°C2699.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Sans, roulement ouvert

Assistance technique