Roulements à billes série TN (1214 TN)

Roulements à billes série TN 1214 TN

Détails du produit:

Référence fabricant: 1214 TN

Marque: ZEN

Prix: 19.82

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D.I. d: 70 φ

Diamètre extérieur D: 125 φ

Largeur B: 24 mm

Poids: 1238.0 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1214 TN

Référence pièce
1214 TN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

19.82 €

1 4 jours 70125241238.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique