Roulements à billes série TNC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1214 TNC3
1317 TNC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

24.87 €

1 4 jours 70125241236.0

96.75 €

1 4 jours 85180414929.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique