Roulements à billes série X (602 X)

Roulements à billes série X 602 X

Détails du produit:

Référence fabricant: 602 X

Marque: ZEN

Prix: 1.32

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur D: 8 φ

Largeur B: 2.8 mm

Poids: 1.0 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

602 X

Référence pièce
602 X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

1.32 €

1 4 jours 82.81.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 2.5
Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement
Bague externe Sans bride/gorge Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série X, le numéro d'article est le suivant: 602 X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 602 X.

Variantes de ce produit

Référence pièce
682 X
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

1.78 €

1 4 jours 61.85.0

Assistance technique