Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IR130X150X50
Référence pièce
|
---|
IR130X150X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Trou de lubrification | Piste de roulement | Surface | Poids (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.30 € | 1 | 4 jours | 130 | 150 | 50 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 1690.0 | 9008745730702 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Composants de paliers, le numéro d'article est le suivant: IR130X150X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IR130X150X50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Trou de lubrification
Piste de roulement
Surface
Poids(g)
EAN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IR10X14X16 |
IR110X120X30 |
IR110X125X40 |
IR140X155X35 |
IR140X160X50 |
IR14X17X17 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Trou de lubrification | Piste de roulement | Surface | Poids (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 16 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 9.0 | 9008745730610 | ||
41.03 € | 1 | 4 jours | 110 | 120 | 30 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 400.0 | 9008745730634 | ||
51.43 € | 1 | 4 jours | 110 | 125 | 40 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 840.0 | 9008745730641 | ||
60.77 € | 1 | 4 jours | 140 | 155 | 35 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 920.0 | 9008745730719 | ||
79.05 € | 1 | 4 jours | 140 | 160 | 50 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 1800.0 | 9008745730726 | ||
3.52 € | 1 | 4 jours | 14 | 17 | 17 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 10.0 | 9008745730733 |