Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S6005-2RSNR
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 47 | Largeur B(mm) | 12 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial normal | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Gorge avec circlip sur la bague extérieure |
Étanchéité | Joint à frottement des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 80.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RSNR, le numéro d'article est le suivant: S6005-2RSNR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S6005-2RSNR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles