Roulements rigides à billes série 2RSW3.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

686 -2RSW3.5

Référence pièce
686 -2RSW3.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.23 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 6
Diamètre extérieur D(φ) 13 Largeur B(mm) 3.5 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Étanchéité Joint à frottement des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 3.0

Assistance technique