Roulements rigides à billes série 2TS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

608-2TS

Référence pièce
608-2TS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.97 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier D.I. d(φ) 8 Diamètre extérieur D(φ) 22
Largeur B(mm) 7 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Matériau de l'élément de roulement Acier
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge Étanchéité Joint de frottement en polymère fluoré des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 200.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2TS, le numéro d'article est le suivant: 608-2TS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 608-2TS.

Assistance technique