Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6001 -2ZC3 |
61900 -2ZC3 |
6207 -2ZC3 |
6301 -2ZC3 |
6315-2ZC3 |
6316 -2ZC3 |
6324-2ZC3 |
6412-2ZC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 8 | 20.0 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | 10 | 22 | 6 | 10.0 | ||
5.62 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 17 | 296.0 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 37 | 12 | 60.0 | ||
45.58 € | 1 | 4 jours | 75 | 160 | 37 | 3083.0 | ||
53.48 € | 1 | 4 jours | 80 | 170 | 39 | 1130.0 | ||
- | 1 | Devis | 120 | 260 | 55 | 12208.0 | ||
42.18 € | 1 | 4 jours | 60 | 150 | 35 | 2735.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Sans bride/gorge |
Étanchéité | Couverture des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles