Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16014 C3 |
61924 C3 |
6408 C3 |
6414 C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 4 jours | 70 | 110 | 13 | 462.0 | ||
39.92 € | 1 | 4 jours | 120 | 165 | 22 | 1193.0 | ||
18.48 € | 1 | 4 jours | 40 | 110 | 27 | 1207.0 | ||
56.93 € | 1 | 4 jours | 70 | 170 | 42 | 4699.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Sans bride/gorge |
Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles