Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11210 TN
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 90 | Largeur B(mm) | 58 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +120°C | Poids(g) | 878.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à auto-alignement série TN, le numéro d'article est le suivant: 11210 TN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11210 TN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles