Référence fabricant: RNA1007
Marque: NADELLA
Prix: 40.80 €
Délai de livraison: 4 jours
D.I. d: 9.7 Ø
Poids: 13.0 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RNA1007
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Cage | Cage en tôle acier |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Jeu radial normal | Bague interne | Sans bague interne | Lubrification | Gorge avec orifice(s) de lubrification |
Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -20 à +100°C |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles usinés, le numéro d'article est le suivant: RNA1007.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RNA1007.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RNA1035 |
RNA1065 |
RNA2055 |
RNA2105 |
RNA3035 |
RNA3060 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
90.28 € | 1 | 4 jours | 44 | 150.0 | ||
146.87 € | 1 | 4 jours | 78.3 | 306.0 | ||
183.62 € | 1 | 4 jours | 68.8 | 361.0 | ||
381.85 € | 1 | 4 jours | 119.2 | 941.0 | ||
194.81 € | 1 | 4 jours | 49.7 | 545.0 | ||
269.85 € | 1 | 4 jours | 78.3 | 810.0 |