Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RAX730
D.E. D(Ø) | 50.5 | Largeur B(mm) | 22.2 | Matériau de la bague interne/externe | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Cage | Cage en tôle acier |
Lubrification | Pour lubrification à la graisse ou à huile | Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 63.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles / butées à billes, le numéro d'article est le suivant: RAX730.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RAX730.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles