Référence fabricant: GC40
Marque: NADELLA
Prix: 116.12 €
Délai de livraison: 4 jours
D.E. du rouleau D: - Ø
Largeur de rouleau b: 21.6 mm
Cage: Sans, roulement à aiguilles jointives
Cote intérieure: 18 mm
Joint: Sans, roulement ouvert
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GC40
Référence pièce
|
---|
GC40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Cage | Cote intérieure (mm) | Joint | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.12 € | 1 | 4 jours | - | 21.6 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 18 | Sans, roulement ouvert | 301.0 |
Loading...
Type de rouleau | Bague externe sphérique | Matériau | Acier inoxydable | Rangées de billes | Roulement à une rangée |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -20 à +120°C |
Vous vous trouvez sur la page de Galets suiveurs, le numéro d'article est le suivant: GC40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GC40.
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Type
Largeur de rouleau b(mm)
Cage
Cote intérieure(mm)
Joint
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FGU65120 |
FP412 |
GCL22 |
GCR52 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Cage | Cote intérieure (mm) | Joint | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595.11 € | 1 | 4 jours | 120 | - | Sans, roulement rouleaux jointifs | 65 | Sans, roulement ouvert | 2350.0 | ||
47.85 € | 1 | 4 jours | 12 | 9.7 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 4 | - | 6.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | Sans, roulement à aiguilles jointives | - | Sans, roulement ouvert | 58.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 25.6 | Sans, roulement à aiguilles jointives | 20 | Sans, roulement ouvert | 568.0 |