Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRS090-AF-40
Capacité de refroidissement | 9 kW | Type de filetage de tuyauterie | G, avec raccord de conversion Rc-G | Alimentation | Triphasé 380 à 415 V AC (50/60 Hz)] |
---|---|---|---|---|---|
Méthode frigorifique | Refroidi à l'air |
Vous vous trouvez sur la page de HRS090, Thermo-chiller, Modèle standard, Refroidi par air, 400 V, HRS090, le numéro d'article est le suivant: HRS090-AF-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRS090-AF-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles