Vérin bi-tiges, 55-CXS / 55-CXSW Série

Vérin bi-tiges, 55-CXS / 55-CXSW Série
· Dual rod cylinder with ball bearing slide
· Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
· Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
· Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

55-CXSL10-20

Référence pièce
55-CXSL10-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

274.27 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. du cylindre : D(Ø) 10 Course : L(mm) 20 Port thread type Vis M

Vous vous trouvez sur la page de Vérin bi-tiges, 55-CXS / 55-CXSW Série, le numéro d'article est le suivant: 55-CXSL10-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 55-CXSL10-20.

Assistance technique