Vérin ISO, double effet, simple tige, anti-rotation, C85K Série

Vérin ISO, double effet, simple tige, anti-rotation, C85K Série
· ISO cylinder, double acting, single rod
· Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
· Type: non-rotating
· Cushion: rubber bumper only
· Strokes (mm): up to 300 (depending on bore)
· Auto switches available (order separate)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C85KN16-25
C85KN20-25
CD85KN16-80-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Type of Auto Switch Mounting Lock unit magnet

53.35 €

1 7 jours 1625SansSans aimant

62.24 €

1 14 jours 2025SansSans aimant

63.71 €

1 7 jours 1680Montage à bandeAimant intégré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type of Mount Support Tenon arrière intégré standard

Assistance technique