Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.53 € | 1 | 4 jours | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sans réglage | - | Aucun | - | - | Aucun | - | - | - | - | ||
351.66 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Buffer | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
388.85 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Verrou d’extrémité | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0,35 à 0,7 | Aucun | ||
330.74 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
350.87 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Aucun | - | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
350.53 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
401.68 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
427.52 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | M9B | 5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
350.53 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications du régleur centralisé | ||
316.81 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée en caoutchouc avant | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
388.85 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée en caoutchouc avant | Buffer | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
367.94 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée en caoutchouc avant | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
313.27 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée caoutchouc d’extrémité inverse | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
392.39 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc à double extrémité (RJ) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
392.39 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc à double extrémité (RJ) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications du régleur centralisé | ||
337.73 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc d’extrémité d’extension (RJ) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
350.53 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées métalliques à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
332.94 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée métallique avant | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
313.27 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée métallique d’extrémité de rétraction | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
279.53 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 55 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Sans régleur (type raccourci) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
351.66 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 54.5 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Sans régleur (type raccourci) | Buffer | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
330.74 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 55 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Sans régleur (type raccourci) | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
313.27 € | 1 | 26 jours | Table en L | 10 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée caoutchouc d’extrémité inversé (type raccourci) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
309.74 € | 1 | 4 jours | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sans réglage | - | Aucun | - | - | Aucun | - | - | - | - | ||
381.85 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Buffer | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
443.89 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Buffer | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
419.06 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Verrou d’extrémité | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0,35 à 0,7 | Aucun | ||
360.95 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
371.76 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Aucun | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
381.06 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Aucun | - | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
380.74 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
431.89 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
501.32 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | M9B | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
380.74 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications du régleur centralisé | ||
347.00 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée en caoutchouc avant | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
398.15 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée en caoutchouc avant | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
343.48 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée caoutchouc d’extrémité inverse | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
422.58 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc à double extrémité (RJ) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
422.58 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc à double extrémité (RJ) | Régleur centralisé | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
422.58 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc à double extrémité (RJ) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications du régleur centralisé | ||
367.92 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc d’extrémité d’extension (RJ) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
380.74 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées métalliques à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
347.00 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée métallique avant | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
309.74 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 65 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Sans régleur (type raccourci) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
343.48 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée caoutchouc (type raccourci) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
364.40 € | 1 | 26 jours | Table en L | 20 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc d’extrémité RJ (type raccourci) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
339.89 € | 1 | 4 jours | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sans réglage | - | Aucun | - | - | Aucun | - | - | - | - | ||
412.00 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Buffer | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
449.19 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Verrou d’extrémité | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0,35 à 0,7 | Aucun | ||
391.10 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
415.03 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Aucun | - | Aimant intégré | M9BWV | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
410.87 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
462.02 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
410.87 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications du régleur centralisé | ||
377.15 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée en caoutchouc avant | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
449.19 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée en caoutchouc avant | Buffer | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
428.27 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée en caoutchouc avant | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
373.61 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Butée caoutchouc d’extrémité inverse | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
452.73 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc à double extrémité (RJ) | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
514.74 € | 1 | 26 jours | Table en L | 30 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 32 | 23 | Vis M | Amortisseur de choc à double extrémité (RJ) | Aucun | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Matériau de la table
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Environnement de fonctionnement
Guide
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles