Raccords instantanés ignifuges, Coude mâle 45°, KRK

Raccords instantanés ignifuges, Coude mâle 45°, KRK
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRK06-01S
KRK06-02S
KRK08-01S
KRK08-02S
KRK10-01S
KRK10-02S
KRK10-03S
KRK12-02S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

4.27 €

10 4 jours 61/8

4.55 €

10 4 jours 61/4

4.84 €

10 4 jours 81/8

5.13 €

10 4 jours 81/4

4.61 €

5 4 jours 101/8

5.92 €

5 4 jours 101/4

5.97 €

5 4 jours 103/8

7.29 €

5 4 jours 121/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Sens de montage par vis Montage par vis, sens Coude à 45° Connection Type R

Assistance technique