Raccords instantanés ignifuges, Connecteur mâle, KRH

Raccords instantanés ignifuges, Connecteur mâle, KRH
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRH06-01S
KRH06-02S
KRH06-03S
KRH08-01S
KRH08-02S
KRH08-03S
KRH10-01S
KRH10-02S
KRH10-03S
KRH10-04S
KRH12-02S
KRH12-03S
KRH12-04S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

2.85 €

10 4 jours 61/8

2.97 €

10 4 jours 61/4

2.97 €

10 4 jours 63/8

3.24 €

10 4 jours 81/8

3.24 €

10 4 jours 81/4

3.58 €

10 4 jours 83/8

5.18 €

5 31 jours 101/8

4.39 €

5 4 jours 101/4

4.55 €

5 4 jours 103/8

5.24 €

5 4 jours 101/2

5.45 €

5 4 jours 121/4

5.45 €

5 4 jours 123/8

6.39 €

5 4 jours 121/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection Type R

Assistance technique