Régleur de débit économique avec fonction de réduction de la pression, AS-R Série

Régleur de débit économique avec fonction de réduction de la pression, AS-R Série
· With pressure reduction function.
· Port size: 1/4, 3/8 and 1/2.
· Applicable tubing O.D.: ø6, ø8, ø10, ø12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AS22R-G02-06
AS22R-G02-10
AS32R-G02-06
AS32R-G02-08
AS32R-G02-10
AS32R-G03-06
AS32R-G03-08
AS32R-G03-10
AS42R-G03-10
AS42R-G03-12
AS42R-G04-10
AS42R-G04-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

24.48 €

1 26 jours 1/461/4 standard

24.48 €

1 26 jours 1/4101/4 standard
-

29.40 €

1 26 jours 1/463/8 standard
-

29.40 €

1 26 jours 1/483/8 standard
-

29.40 €

1 26 jours 1/4103/8 standard
-

29.40 €

1 26 jours 3/863/8 standard

29.40 €

1 26 jours 3/883/8 standard

29.40 €

1 26 jours 3/8103/8 standard

41.03 €

1 26 jours 3/8101/2 standard
-

41.03 €

1 26 jours 3/8121/2 standard
-

41.03 €

1 26 jours 1/2101/2 standard
-

41.03 €

1 26 jours 1/2121/2 standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types of Screw G

Assistance technique