Ecran à triple affichage, Pressostat digital de haute précision, ZSE20B (F) / ISE20B Série

Ecran à triple affichage, Pressostat digital de haute précision, ZSE20B (F) / ISE20B Série
· 2 outputs + Analogue output (Voltage/Current).
· IP65 and IP40.
· Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
· Repeatability: ±0.2 % F.S.
· Response time: 1.5 ms or less.
· Consumption: 35mA or less.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISE20B-L-01-W
ISE20B-L-M5-W
ZSE20B-L-01-W
ZSE20B-L-M5-W
ZSE20BF-L-01-W
ZSE20BF-L-M5-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Output Specification

129.15 €

1 4 jours [Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link/commutateur : 1 sortie

134.85 €

1 4 jours Filetage femellemM5X0.8IO-Link/commutateur : 1 sortie

165.97 €

1 4 jours [Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link/commutateur : 1 sortie

173.32 €

1 26 jours Filetage femellemM5X0.8-

165.97 €

1 4 jours [Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link/commutateur : 1 sortie

173.32 €

1 26 jours Filetage femellemM5X0.8IO-Link/commutateur : 1 sortie

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit Specifications Avec fonction de conversion d'unités Bracket Aucun Lead Wire Câble avec connecteur, 5 fils, câble de 2 m, avec capot étanche
Calibration Certificate included Sans

Assistance technique