Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SJ3160R-5CUD-M5
Référence pièce
|
---|
SJ3160R-5CUD-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diamètre du tube de raccordement | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Spécifications de bobine | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.68 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | M | M5 | - | Externe | Verrou | Standard | Poussoir avec verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | M | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Sans |
Loading...
Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie directe | Spécifications communes | +COM |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Electrodistributeur 4 / 2, 4 / 3, SJ2000 / 3000 Série, le numéro d'article est le suivant: SJ3160R-5CUD-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJ3160R-5CUD-M5.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Diamètre du tube de raccordement
Type
Type à commutation
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Spécifications de bobine
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Spécifications de tuyauterie
Spécifications de vanne
Clapet anti-retour de contre-pression
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SJ2160R-5CU-C4 |
SJ2160R-5CUD-C2 |
SJ2260-5MZ-C4 |
SJ3260R-5CUD-C6 |
SJ3260RK-5CU-C6 |
SJ3460-5CUD-C6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diamètre du tube de raccordement | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Spécifications de bobine | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Connector output method | Single solenoid wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø4 | Externe | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Sans | ||
59.31 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø2 | Externe | Verrou | Standard | Poussoir avec verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Sans | ||
77.13 € | 1 | 26 jours | Double | Échappement à 2 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø4 | Interne | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (polarisé) | Droit | Sans | Sans | Câblage individuel, câble longueur 300 mm | Câblage individuel | ||
79.23 € | 1 | 26 jours | Double | Échappement à 2 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø6 | Externe | Verrou | Standard | Poussoir avec verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Câblage individuel | ||
86.11 € | 1 | 26 jours | Double | Échappement à 2 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø6 | Externe | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Intégré | Pour câblage centralisé | Câblage individuel | ||
85.39 € | 1 | 16 jours | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø6 | Interne | Verrou | Standard | Poussoir avec verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Sans |