Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SJ3460-5MZ-B6
Référence pièce
|
---|
SJ3460-5MZ-B6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diamètre du tube de raccordement | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Spécifications de bobine | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.26 € | 1 | 4 jours | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø6 | Interne | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (polarisé) | Ensemble raccord coudé, (entrée vers le bas) | Sans | Sans | Câblage individuel, câble longueur 300 mm | Sans |
Loading...
Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie directe | Spécifications communes | +COM |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Electrodistributeur 4 / 2, 4 / 3, SJ2000 / 3000 Série, le numéro d'article est le suivant: SJ3460-5MZ-B6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJ3460-5MZ-B6.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Type
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Type à port de tuyau
Diamètre du tube de raccordement
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Spécifications de bobine
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Spécifications de tuyauterie
Spécifications de vanne
Clapet anti-retour de contre-pression
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SJ2160R-5CU-C4 |
SJ2160R-5CUD-C2 |
SJ2260-5MZ-C4 |
SJ3460R-5CU-C6 |
SJ3A60-5CUD-C6 |
SJ3A60T-5CZ-M5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diamètre du tube de raccordement | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Spécifications de bobine | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Connector output method | Single solenoid wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø4 | Externe | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Sans | ||
59.31 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø2 | Externe | Verrou | Standard | Poussoir avec verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Sans | ||
77.13 € | 1 | 26 jours | Double | Échappement à 2 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø4 | Interne | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (polarisé) | Droit | Sans | Sans | Câblage individuel, câble longueur 300 mm | Câblage individuel | ||
84.00 € | 1 | 26 jours | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Tuyauterie à simple pression | - | Ø6 | Externe | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Sans | ||
85.39 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Tuyauterie à simple pression | - | Ø6 | Interne | Verrou | Standard | Poussoir avec verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Câblage individuel | ||
89.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | M | M5 | - | Interne | Non bloquant | Avec circuit d'économie d'énergie | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (polarisé) | M | Sans | Sans | Pour câblage centralisé | Câblage individuel |